Należy przekłuć tworzywo i przeprowadzić kabel.
- Nr kat.:
- SZ 2561300
- Opis produktu
- Należy przekłuć tworzywo ostrym narzędziem i przeprowadzić kabel.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Wymiary
- Szerokość: 256 mm
Głębokość: 149 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 1
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy fachowym montażu
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Liczba wprowadzeń kabli i średnica Ø (mm) min.-maks.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,365 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego, do AX, z membranami, SxG: 256x149 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 1
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet