Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.
- Nr kat.:
- AX 2573100
- Opis produktu
- Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40 - Wymiary
- Szerokość: 447 mm
Głębokość: 149 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 3
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy fachowym montażu
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,81 kg
- Masa brutto
- 0,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177925205
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa metalowa, do AX, z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 447x149 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 3
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA