Dławik kablowy HD IP 68 (5 bar, 30 min)
- Nr kat.:
- HD 2410000
- Wersja
- Standard
- Korzyści
- Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię.
- Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
- Zastosowania
- Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych
- Przemysł farmaceutyczny
- Biotechnologia
- Przemysł chemiczny
- Materiał
- Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
Uszczelka: zgodność z FDA 21 CFR 177.2600 - Wymiary
- Gwint: M12 x 1,5
- Do kabli Ø
- 3 ‐ 6,5 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...100 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,115 kg
- Masa brutto
- 0,123 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177022447
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M12x1,5, Dla Ø kabla 3-6,5 mm, wersja Standard
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet