Redukcje z poliamidu do dławików kablowych z poliamidu

Nr kat.: SZ 2411559

Do poliamidowych dławików kablowych, umożliwia przystosowanie metrycznych dławików kablowych do otworów lub gwintów o większych średnicach.

Nr kat.:
SZ 2411559
Opis produktu
Do adaptacji metrycznych kablowych połączeń śrubowych do otworów lub gwintów z większymi średnicami.
Korzyści
Redukcja i przeciwnakrętka w jednym opakowaniu pozwala zaoszczędzić dodatkowo objętość zamówienia i miejsce składowania.
Materiał
Poliamid 6 GF30
Kolor
RAL 7035
Thread inside
M32
Opak.
25 szt.
Waga netto
0,525 kg
Masa brutto
0,616 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234