- Nr kat.:
- SZ 2411.506
- Wersja
- Rozmiar M25
- Opis produktu
- Do bezpiecznego doprowadzenia wielu przewodów pojedynczych do jednego dławika kablowego.
- Materiał
- Neopren
- Max. średnica kabla
- 5 mm
- Wprowadzanie kabli
- Liczba wprowadzeń kabli: 4
Max. średnica kabla: 5 mm - Opak.
- 25 szt.
- Waga netto
- 0,075 kg
- Masa brutto
- 0,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 40169300
- EAN
- 4028177444522
- ECLASS 8.0
- 27142421