Dławiki kablowe do techniki światłowodowej

Nr kat.: DK 7455030

Umożliwiają wyjątkowo łatwe wprowadzanie kabli, szczególnie odpowiednie do wprowadzania kabli typu break-out z uwagi na brak niepotrzebnych zagięć kabli światłowodowych.

Nr kat.:
DK 7455030
Wersja
do kabla o średnicy 2 x 3 mm
Opis produktu
Powszechny rozmiar PG 13,5 jest wyposażony w wewnętrzne uszczelnienie. Umożliwia to szczególnie łatwe przeprowadzenie kabli. Ze względu na łączenie bez zbędnych zgięć okablowania, optymalnie nadają się do przeprowadzania kabli typu Breakout.
Materiał
Dławiki: mosiądz
Wewnętrzne uszczelnienie: miękka wkładka z PVC
Powierzchnia
Dławiki: niklowane galwanicznie
Opak.
12 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,688 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109