Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2021
- Nr kat.:
- CM 5001210
- Opis produktu
- Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W celu większej stabilności i uniwersalnego prowadzenia kabli otwór podłogi w szafach o szerokości 1000, 1200 i 1600 mm podzielony jest w szerokości i może być dodatkowo wyposażony w różne elementy wyposażenia.
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 50 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TS
CM
TP
Szerokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,554 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177523142
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 50 mm, do szer.: 600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet