Płyta podłogowa do TP

Nr kat.: CM 5001223

Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.

Nr kat.:
CM 5001223
Opis produktu
Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
W celu większej stabilności i uniwersalnego prowadzenia kabli otwór podłogi w szafach o szerokości 1000, 1200 i 1600 mm podzielony jest w szerokości i może być dodatkowo wyposażony w różne elementy wyposażenia.
Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
Wymiary
Głębokość: 250 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
TS
CM
TP
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,379 kg
Masa brutto
2,38 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177523272
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 250 mm, do szer.: 800 mm
Dokumentacja
Info sheet