Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
- Nr kat.:
- TE 7526770
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
- Zastosowania
- Aby prawidłowo wybrać płyty podłogi należy uwzględnić:
- Szerokość szafy minus 150 mm
- Głębokość szafy minus 50 mm
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Głębokość: 550 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TE
Szerokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,799 kg
- Masa brutto
- 3,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TE Blacha modułowa, zamknięta, SxG: 450x550 mm, do szerokości szafy: 600 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet