- Nr kat.:
- TE 7526785
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
- Zastosowania
- Aby prawidłowo wybrać płyty podłogi należy uwzględnić:
- Szerokość szafy minus 150 mm
- Głębokość szafy minus 50 mm
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Wymiary
- Szerokość: 650 mm
Głębokość: 550 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TE
Szerokość: 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TE Blacha modułowa, zamknięta, SxG: 650x550 mm, do szerokości szafy: 800 mm, blacha stalowa, ocynkowana