Do nasadzenia na blachy podłogowe.
- Nr kat.:
- TS 8802120
- Opis produktu
- Do uszczelnienia prowadzenia kabli pomiędzy płytami podłogi.
- Korzyści
- Przeznaczony szczególnie do kabli o jednakowym przekroju
- Dane techniczne
- Elastyczny profil zaciskowy: Przekrój: 30 x 25 mm
- Zastosowania
- Do nasadzenia na płyty podłogi
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
Elastyczny profil zaciskowy: Pianka PU - Zakres dostawy
- Profili nasadzanych, w tym elastyczne profile zaciskowe
- Wskazówka
- 2 sztuki są wystarczające do otworu podłogowego w szafach o szerokości do 800 mm
- W szafach o szerokości od 1000 mm występują dwa otwory podłogowe. Możliwy jest montaż 4 sztuk na szafę
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 1.200 mm
Typ obudowy: TP - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,433 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177382510
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TS Profil do wprowadzania kabli, na środku, do TS, VX SE, TP, do szer.: 1200 mm