Do nasadzenia bezpośrednio na otwór podłogowy.
- Nr kat.:
- TS 8802105
- Opis produktu
- Do uszczelnienia prowadzenia kabli w otworze podłogi.
- Korzyści
- Przeznaczony szczególnie do kabli o jednakowym przekroju
- Przy mocowaniu płyty montażowej w najbardziej wysuniętej do tyłu pozycji montażowej można bezpośrednio wprowadzać kable bez większych promieni zgięcia
- Dane techniczne
- Elastyczny profil zaciskowy: Przekrój: 30 x 25 mm
- Zastosowania
- Nałożyć bezpośrednio przy otworze podłogowym / rynience podstawy i płycie podłogi
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
Elastyczny profil zaciskowy: Pianka PU - Zakres dostawy
- Profili nasadzanych, w tym elastyczne profile zaciskowe
- Wskazówka
- 2 sztuki są wystarczające do otworu podłogowego w szafach o szerokości do 800 mm
- W szafach o szerokości od 1000 mm występują dwa otwory podłogowe. Możliwy jest montaż 4 sztuk na szafę
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 1.000 mm
Typ obudowy: TP - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,308 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177496378
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- TS Profil do wprowadzania kabli, z tyłu, do TS, VX SE, TP, do szer.: 1000 mm