Dwuczęściowy moduł podłogowy posiada specjalny przepust kablowy z listwami szczotkowymi poprowadzonymi z naprzemiennym przesunięciem, które nawet przy dużej liczbie kabli zapewniają dobre uszczelnienie.
- Nr kat.:
- TS 7825367
- Wersja
- Do wprowadzenia kabli ze szczotką, wysokoszczelna
- Opis produktu
- Specjalna listwa szczotkowa z naprzemiennie poprowadzonymi szczotkami zapewnia maksymalną ochronę, prawidłowo wprowadzonych, kabli. Dwuczęściowa wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Materiał
- Blacha modułowa: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu - Powierzchnia
- Blacha modułowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
wraz z częściami zaciskowymi - Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
SE
Szerokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Moduł płyty podłogi, do szer.: 600 mm, do prowadzenia kabli z listwą szczotkową, wysokoszczelną