- Nr kat.:
- TS 7825387
- Wersja
- Do wprowadzenia kabli ze szczotką, wysokoszczelna
- Opis produktu
- Specjalna listwa szczotkowa z naprzemiennie poprowadzonymi szczotkami zapewnia maksymalną ochronę, prawidłowo wprowadzonych, kabli. Dwuczęściowa wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Materiał
- Blacha modułowa: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
- Powierzchnia
- Blacha modułowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
wraz z częściami zaciskowymi
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
SE
Szerokość: 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,811 kg
- Masa brutto
- 1,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
DK Moduł płyty podłogi, do szer.: 800 mm, do prowadzenia kabli z listwą szczotkową, wysokoszczelną