Pasuje do otworów Ø 60 mm. W celu przeprowadzenia kabli ze wstępnie konfekcjonowanym wtykiem należy zdjąć klapę obrotową i pokrywę.
- Nr kat.:
- IW 6902770
- Opis produktu
- Pasuje do otworów Ø 60 mm. W celu przeprowadzenia kabli ze wstępnie konfekcjonowanym wtykiem należy zdjąć klapę obrotową i pokrywę.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Ø hole
- 60 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,024 kg
- Masa brutto
- 0,025 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177399303
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Prowadzenie kabli do płyt roboczych IW