Do VX IT i TE. Umożliwia elastyczne dopasowanie jej długości do zadanej odległości mocowania między dwoma płaszczyznami montażowymi 19".
- Nr kat.:
- DK 5302044
- Korzyści
- Wersja szyny z regulowaną głębokością umożliwia elastyczne dopasowanie jej długości do zadanej odległości mocowania między dwoma poziomami montażowymi 19".
- Zastosowania
- Do prowadzenia okablowania na ramie szafy i do zabezpieczenia naciągu prowadzonych kabli. Mogą one być mocowane do kablowych szyn wsporczych przez opaski kablowe lub opaski rzepowe.
- Szyny mogą zostać zawieszone bezpośrednio na płaszczyźnie montażowej 19", odwrócone poprzecznie do tyłu, bądź w głębi szafy pomiędzy dwoma płaszczyznami montażowymi. Dodatkowe śrubowanie zabezpiecza jednostkę.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Odstęp płaszczyzn
- 350 ‐ 550 mm
- Wskazówka
- Wymiar mocowania + 170 mm = odległość płaszczyzn 19" przy VX IT standard
- Wymiar mocowania + 175 mm = odległość płaszczyzn 19" przy VX IT dynamic
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,67 kg
- Masa brutto
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- Szyna wsporcza do kabli, z regulacją głębokości do VX IT, TE, do prowadzenia okablowania na ramie szafy, i zabezpieczenia naciągu prowadzonych kabli., Mogą one być mocowane do szyn wsporczych, przy pomocy opasek kablowych bądź rzepowych.
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi