Do bezpiecznego prowadzenia kabli między przednim a tylnym obszarem montażu.
- Nr kat.:
- DK 5302043
- Opis produktu
- Do bezpiecznego prowadzenia kabli między przednim a tylnym obszarem montażu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- System szyn profilowych VX IT Standard
- System szyn profilowych TX CableNet
- System szyn profilowych TS IT
- Długość
- 350: 550 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,74 kg
- Masa brutto
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- IT Koryto kablowe, z regulacją głębokości, 350-550 mm, blacha stalowa ocynkowana, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi