Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.
- Nr kat.:
- VX 5302020
- Opis produktu
- Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.
- Korzyści
- Możliwość montażu zarówno na zewnętrznej jak i na wewnętrznej stronie ramy szafy
- Zastosowania
- Do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli poprowadzonych na stelażu ramowym VX
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Przykręcanie bezpośrednio między pionowymi belkami ramy szafy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TX CableNet
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm - Pasuje do szerokości
- = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,508 kg
- Masa brutto
- 1,543 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- Szyna kombi do VX IT, do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem, kabli poprowadzonych na stelażu ramowym VX, do szerokości szafy: 600 mm, do głębokości szafy: 600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi