Do zmiennego mocowania szyn typu kombi między dwoma szynami systemowymi chassis wewnątrz szafy.
- Nr kat.:
- VX 5302038
- Opis produktu
- Do zmiennego mocowania szyn typu kombi między dwoma szynami systemowymi chassis wewnątrz szafy.
- Korzyści
- Elastyczne połączenie śrubowe nad podłużnym otworem między punktami mocowania
- Zastosowania
- Kaskadowe prowadzenie okablowania
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Kątownik mocujący do szyny typu kombi, do zmiennego mocowania szyn typu kombi, między dwoma szynami systemowymi chassis wewnątrz szafy., Zastosowanie: Kaskadowe prowadzenie okablowania, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi