Szyny typu kombi do 482,6 mm (19")

Nr kat.: IT 5302.026

Nr kat.:
IT 5302.026
Zastosowania
Do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19")
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z materiałami do montażu szyny typu kombi, bez akcesoriów do mocowania kabli
Możliwości montażu
W płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19"), w otworach systemowych 482,6 mm (19")
Wymiary
Wysokość: 1 U
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
VX IT
TX CableNet
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,348 kg
Masa brutto
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szyna typu kombi, 1 U, do 482,6 mm (19"), do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli na płaszczyźnie 19", do montażu w obrębie płaszczyzny montażowej 19", lub otworów systemowych 19"
Dokumentacja
Instrukcja obsługi