Pomoc montażowa 19" Network Cable Organizer

Nr kat.: DK 5502110

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.

Nr kat.:
DK 5502110
Opis produktu
Do ułatwienia montażu komponentów zabudowy 19" w obrębie płaszczyzny montażowej.
Zastosowania
Do podpory ciężkich modułów
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
max. 150 N
Wskazówka
Efektywna powierzchnia przylegania na bok 35 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,64 kg
Masa brutto
0,84 kg
Numer taryfy celnej
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Pomoc montażowa 19", maks. obciążalność 150 N