Koryto kablowe do VX IT, TX CableNet, Data Rack

Nr kat.: DK 5302051

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.

Nr kat.:
DK 5302051
Opis produktu
Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatrzaskowo na uchwytach kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do VX IT.
Korzyści
Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
Możliwość szeregowania plecy do pleców
Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszaniu się powietrza w separacji zimnej strefy
Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
Dane techniczne
Zintegrowane otwory montażowe 19" (1 U): 4 szt.
Materiał
Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Koryto kablowe
2 osłony
14 uchwytów kablowych 6 U
10 poprzeczek do podtrzymywania kabli
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
38 U
Wskazówka
W przypadku symetrycznej zabudowy w obudowie typu VX IT, nie można łączyć z szynami profilowymi 19" dynamic; w przypadku zabudowy asymetrycznej możliwy jest montaż jednostronny.
Wymiary
Szerokość: 109,5 mm
Głębokość: 314,5 mm
Długość: 1.699 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Pasuje do szerokości
= 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,4 kg
Masa brutto
7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
Koryto kablowe, 38 U, do zakrytego prowadzenia kabli., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy:, VX IT: 1800 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne