Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.
- Nr kat.:
- DK 5302053
- Opis produktu
- Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatrzaskowo na uchwytach kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do VX IT.
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
- Możliwość szeregowania plecy do pleców
- Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszaniu się powietrza w separacji zimnej strefy
- Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
- Dane techniczne
- Zintegrowane otwory montażowe 19" (1 U): 6 szt.
- Materiał
- Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Koryto kablowe
2 osłony
14 uchwytów kablowych 6 U
10 poprzeczek do podtrzymywania kabli
Wraz z zestawem montażowym - Jednostki wysokości
- 47 U
- Pasujący do
- Brak możliwości łączenia z szynami profilowymi 19" dynamic, do VX IT
- Wskazówka
- W przypadku symetrycznej zabudowy w obudowie typu VX IT, nie można łączyć z szynami profilowymi 19" dynamic; w przypadku zabudowy asymetrycznej możliwy jest montaż jednostronny.
- Wymiary
- Szerokość: 109,5 mm
Głębokość: 314,5 mm
Długość: 2.099 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TX CableNet
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.200 mm
= 2.200 mm - Pasuje do szerokości
- = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,2 kg
- Masa brutto
- 10,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177958593
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- Koryto kablowe, 47 U, do zakrytego prowadzenia kabli., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy:, VX IT: 2200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi