Korytko kablowe do TX CableNet

Nr kat.: DK 7888320

Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.

Nr kat.:
DK 7888320
Opis produktu
Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TX CableNet
Wysokość: = 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7 kg
Masa brutto
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177964266
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Korytko kablowe do TX CableNet, W: 2000 mm, S: 308 mm, do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli, zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania opasek kablowych SZ 2597000 lub uchwytów taśmy rzepowej DK 5502155.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi