Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.
- Nr kat.:
- DK 7888322
- Opis produktu
- Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TX CableNet
Wysokość: = 2.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8 kg
- Masa brutto
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi