Wycięcia do prowadzenia kabli w płycie dachowej mogą zostać estetycznie wykończone przy pomocy listwy szczotkowej łatwo osadzanej.
- Nr kat.:
- TX 7888302
- Opis produktu
- Do wprowadzania kabli w płycie dachowej.
- Korzyści
- Do prostego nałożenia na krawędź wycięcia
- Materiał
- Wspornik z tworzywa sztucznego ze szczotką
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0
Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Długość szczeciny
- 80 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TX CableNet
Głębokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TX Listwa szczotkowa, GxD: 800 mm x 80 mm, długość włosia 80 mm, do wprowadzania kabli w dachu