Do umocowania oraz przeprowadzenia kabli w zastosowaniach sieciowych.
- Nr kat.:
- TX 7888311
- Opis produktu
- Do zorganizowanego układania dużych ilości kabli w szeregu szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Mocowanie za pomocą elementów zatrzaskowych.
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TX CableNet
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.200 mm - Pasuje do szerokości
- = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,2 kg
- Masa brutto
- 5,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- Kanał kablowy do TX CableNet, SxWxG: 300x2200x120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm krata druciana ukształtowana w przekroju C, do organizowania dużych ilości okablowania w szafach szeregowych. Mocowanie za pomocą elementów zatrzaskowych.