Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.
- Nr kat.:
- DK 7072200
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy płaskich części, płyt kołnierzowych i paneli. Wycięcia do prowadzenia kabli do wymaganych pozycji na ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, płycie dachowej i podłogowej mogą zostać wyklejone przy pomocy listwy szczotkowej łatwo osadzanej.
- Korzyści
- Nasadzana powierzchnia: 10 mm
- Sposób działania
- Maksymalna wysokość wycięcia: 38 mm
- Materiał
- Osłona z tworzywa: 18 mm
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Długość szczeciny
- 30 mm
- Długość
- 2 m
- Wymiary
- Długość: 2 m
- do grubości materiału
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,43 kg
- Masa brutto
- 0,433 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- DK Listwa szczotkowa, dł.: 2 m, długość włosia: 30 mm, do blachy o grubości: 0,6-1,5 mm