Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.
- Nr kat.:
- DK 7888612
- Opis produktu
- Do wprowadzania kabli w płycie dachowej.
- Korzyści
- Do prostego nałożenia na krawędź wycięcia
- Materiał
- Wspornik z tworzywa sztucznego ze szczotką
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0
Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Długość szczeciny
- 30 mm
- Długość
- 590 mm
- Wymiary
- Szerokość: 19 mm
Długość: 590 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TE 8000
Szerokość: 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,272 kg
- Masa brutto
- 0,318 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- DK Zestaw szczotek, do wprowadzania kabli w płycie dachowej, do szerokości szafy: 800 mm, do TE 8000