Specjalna listwa szczotkowa do tworzenia wyjątkowo szczelnych przepustów dla wiązek kabli i przewodów.
- Nr kat.:
- DK 7825375
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy płaskich części, płyt kołnierzowych i paneli. Wycięcia do prowadzenia kabli w dowolnych pozycjach w ścianie bocznej, ścianie tylnej, drzwiach, płycie dachu i podłogi. Do tworzenia możliwe najszczelniejszych przejść dla wiązek kabli i przewodów można zastosować tę specjalną listwę szczotkową. Posiada listwy szczotkowe przestawiane po różnych stronach, które nawet przy dużej ilości kabli zapewniają dobre uszczelnienie prowadzonych przewodów. W ten sposób możliwa jest redukcja do minimum niepożądanych strat przepływu.
- Materiał
- Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
- Zakres dostawy
- Na 1 listwę szczotkową, długość 1 m, wersja prawa i lewa
- Długość szczeciny
- 58 mm
- Długość
- 1 m
- Wymiary
- Długość: 1 m
- do grubości materiału
- 1,5 ‐ 2 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Listwa szczotkowa, wysokoszczelna, długość szczeciny: 58 mm, 2 szt., dł.: 1 m, wersja prawa i lewa, tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
- Dokumentacja
- Info sheet