Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.
- Nr kat.:
- SZ 2400500
- Opis produktu
- Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką. Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wprowadzanie kabli
- Liczba wprowadzeń kabli: 3
Min. średnica kabla: 4 mm
Max. średnica kabla: 6 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 przy fachowym montażu
- Do kabli Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,205 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
- Przepust wtykowy SZ, mały, do 3 kabli ø 4-6 mm
- Dokumentacja
- Info sheet