Do wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtykami. Do zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych w płytach modułowych do ściany działowej i metalowych płytach kołnierzowych.
- Nr kat.:
- SZ 2400900
- Opis produktu
- Do wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtykami. Do zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych w płytach modułowych do ściany działowej i metalowych płytach kołnierzowych.
- Korzyści
- Pojedyncze kable mogą być doposażone, wymieniane także bez demontażu ramy uszczelniającej
- Materiał
- Ramy: poliamid
Uszczelnienie płaskie: CR - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymagane wycięcie
- 24-bieg.
- Number modules 20 x 20
- 10 szt.
- Wymiary
- Szerokość: 145 mm
Głębokość: 67 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 64
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,145 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- SZ Rama uszczelniająca do modułów uszczelniających, do 24-biegunowego otworu wtykowego
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi