Moduły uszczelniające do ram uszczelniających

Nr kat.: SZ 2400930

Do uszczelniania kabli i przewodów w połączeniu z ramą uszczelniającą. Moduły uszczelniające 20 x 20 mm i 40 x 40 mm mogą być łączone.

Nr kat.:
SZ 2400930
Wersja
Moduły uszczelniające 20 x 20 mm
Opis produktu
Do uszczelniania kabli i przewodów w połączeniu z ramą uszczelniającą. Moduły uszczelniające 20 x 20 mm i 40 x 40 mm mogą być łączone.
Korzyści
Moduły uszczelniające mocno trzymają się kabli
Materiał
Obudowa twarda: poliamid
Uszczelka: TPE 2
Wskazówka
1 moduł uszczelniający 40 x 40 mm ≙ 4 moduły uszczelniające 20 x 20 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 64
Do kabli Ø
6 ‐ 9 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,066 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
SZ Moduły uszczelniające do ram uszczelniających, rozmiar: 20x20 mm, zasięg uszczelnienia 6-9 mm
Dokumentacja
Info sheet