W celu wprowadzenia kabla wystarczy przyciąć stosownie do jego średnicy.
- Nr kat.:
- SZ 2899200
- Opis produktu
- W celu przeprowadzenia kabla, przyciąć na odpowiednim poziomie.
- Zastosowania
- Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm
- Materiał
- Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny
- Wymiary
- Gwint: M20
- Do grubości ściany (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 przy dokładnym prowadzeniu kabli
- Do kabli Ø
- 5 ‐ 16 mm
- Opak.
- 100 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,252 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
- SZ Złączka stopniowa, do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm, do otworów M20, Zasięg uszczelnienia: 5-16 mm
- Dokumentacja
- Info sheet