Koryto kablowe do profilu pionowego TS

Nr kat.: TS 8800510

Do montażu na pionowym profilu szafy, na dwóch profilach ustawionych szeregowo.

Nr kat.:
TS 8800510
Wersja
Szerokość 100 mm, do montażu na dwóch profilach szafy ustawionych szeregowo.
Korzyści
Miejsca mocowania kanałów pasują do perforacji systemowej TS. W ten sposób nie jest konieczne dodatkowe wiercenie otworów tak, jak w szynach DIN
Miejsca wyłamania listków są przystosowane do łączenia z korytami kablowymi do płyty montażowej
Dodatkowy wyłom na wysokości płyty montażowej umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do koryta kablowego
Materiał
twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
Kolor
podobny do RAL 7030
Zakres dostawy
Koryto kablowe z pokrywą
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Wskazówka
Może zostać skrócona do innych wymiarów szafy.
Wymiary
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 80 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
VX SE
PC
IW
Wysokość: ≤ 2.000 mm
Zakres temperatury pracy
60 °C
Opak.
4 szt.
Waga netto
8,996 kg
Masa brutto
9,47 kg
Numer taryfy celnej
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
TS Koryto kablowe do profilu pionowego TS, SxWxG: 100x1800x80 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK