- Nr kat.:
- TS 8800540
- Wersja
- Szerokość 100 mm, do montażu na dwóch profilach szafy ustawionych szeregowo.
- Korzyści
- Miejsca mocowania kanałów pasują do perforacji systemowej TS. W ten sposób nie jest konieczne dodatkowe wiercenie otworów tak, jak w szynach DIN
- Miejsca wyłamania listków są przystosowane do łączenia z korytami kablowymi do płyty montażowej
- Dodatkowy wyłom na wysokości płyty montażowej umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do koryta kablowego
- Materiał
- twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
- Kolor
- podobny do RAL 7030
- Zakres dostawy
- Koryto kablowe z pokrywą
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Wskazówka
- Może zostać skrócona do innych wymiarów szafy.
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 80 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
PC
IW
Wysokość: ≤ 1.800 mm
- Zakres temperatury pracy
- 60 °C
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 8,192 kg
- Masa brutto
- 8,623 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
-
TS Koryto kablowe do profilu pionowego TS, SxWxG: 100x1600x80 mm