Do montażu na pionowym profilu szafy, na dwóch profilach ustawionych szeregowo.
- Nr kat.:
- TS 8800570
- Wersja
- Szerokość 50 mm, do montażu na profilu pionowym szafy na ścianie bocznej.
- Korzyści
- Miejsca mocowania kanałów pasują do perforacji systemowej TS. W ten sposób nie jest konieczne dodatkowe wiercenie otworów tak, jak w szynach DIN
- Miejsca wyłamania listków są przystosowane do łączenia z korytami kablowymi do płyty montażowej
- Dodatkowy wyłom na wysokości płyty montażowej umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do koryta kablowego
- Materiał
- twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące - Kolor
- podobny do RAL 7030
- Zakres dostawy
- Koryto kablowe z pokrywą
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Wskazówka
- Może zostać skrócona do innych wymiarów szafy.
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 80 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
PC
IW
Wysokość: ≤ 1.800 mm - Zakres temperatury pracy
- 60 °C
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 8,968 kg
- Masa brutto
- 9,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- TS Koryto kablowe do profilu pionowego TS, SxWxG: 50x1600x80 mm