Z otworami specjalnymi DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych. Miejsca wyłamania na szynach i na dnie koryta kablowego.
- Nr kat.:
- TS 8800750
- Wersja
- do płyt montażowych
dla montażu na otworowaniu systemowym VX - Opis produktu
- Z otworami specjalnymi DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych. Miejsca wyłamania na szynach i na dnie koryta kablowego.
- Materiał
- twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
Odporność temperaturowa do +60 °C - Kolor
- podobny do RAL 7030
- Zakres dostawy
- Koryto kablowe z pokrywą
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Możliwości montażu
- Z otworami specjalnymi / DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych
- W przypadku instalowania płyty montażowej z tyłu, w jednej linii z ramą szafy (pozycja montażowa ±0 mm), to poziomo zainstalowane koryta kablowe łączą się w jedną całość z korytami zamontowanymi na profilu szafy
- Wskazówka
- Może zostać skrócona do innych wymiarów.
- Wymiary
- Szerokość: 30 mm
Głębokość: 80 mm
Długość: 2.000 mm - Opak.
- 24 szt.
- Waga netto
- 21,312 kg
- Masa brutto
- 22,437 kg
- Numer taryfy celnej
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- TS Kanał kablowy do płyty montażowej, SxWxG: 30x2000x80 mm