Nit aluminiowy

Nr kat.: TS 8800531

Do bezpiecznego montażu koryt kablowych oraz do mocowania szyn nośnych i szyn montażowych.

Nr kat.:
TS 8800531
Opis produktu
Do bezpiecznego montażu koryt kablowych. Odpowiednie także do mocowania szyn nośnych i szyn montażowych.
Zastosowania
perforacji systemowej TS
otworu Ø 4,5 mm
Opak.
100 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,169 kg
Numer taryfy celnej
83082000
EAN
4028177510227
ETIM 9
EC002339
ECLASS 8.0
23120402
Opis produktu
TS Nit aluminiowy, do koryta kablowego, szyny nośnej, szyny montażowej