Do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów, zabezpieczenia naciągu przy wprowadzaniu kabli.
- Nr kat.:
- PS 4339000
- Opis produktu
- Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w 25 mm podziałce otworów do poziomego profilu szafowego lub w cokole TS/Flex-Block.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na cokole TS potrzebny jest sworzeń mocujący do cokołu
- Wymiary
- Długość: 1.785 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
PC
TP Pulpit uniwersalny
Szerokość: = 1.800 mm - Pasuje do szerokości
- = 1 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 9,61 kg
- Masa brutto
- 10,115 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177099234
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 1800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet