Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
- Nr kat.:
- SZ 2352000
- Opis produktu
- Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Min. średnica kabla
- 14 mm
- Max. średnica kabla
- 18 mm
- Opak.
- 25 szt.
- Waga netto
- 0,925 kg
- Masa brutto
- 1,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177021891
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Opis produktu
- Wieszak kątowy SZ, do szyn wsporczych do kabli, do kabli ø 14-18 mm
- Dokumentacja
- Info sheet