Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
- Nr kat.:
- SZ 2358000
- Opis produktu
- Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Min. średnica kabla
- 38 mm
- Max. średnica kabla
- 42 mm
- Opak.
- 25 szt.
- Waga netto
- 2,55 kg
- Masa brutto
- 2,63 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177022010
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Opis produktu
- Wieszak kątowy SZ, do szyn wsporczych do kabli, do kabli ø 38-42 mm
- Dokumentacja
- Info sheet