Do profesjonalnego i niezawodnego mocowania kabli i rur, dzięki możliwości łączenia szeregowego możliwe jest wykonanie większej liczby mocowań o różnej wielkości przy użyciu tylko 2 śrub.
- Nr kat.:
- SZ 4319160
- Opis produktu
- Do profesjonalnego i bezpiecznego mocowania kabli i rur.
- Materiał
- Poliamid
- Możliwości montażu
- Możliwość wsunięcia do szyny montażowej 23 x 23 mm
- Możliwość przykręcenia do okrągłych otworów szaf
- Możliwość przykręcenia do szyn montażowych i chassis
- Wskazówka
- Montaż szeregowy umożliwia rozbudowę dalszych mocowań, również o większych rozmiarach, przy użyciu tylko dwóch śrub.
- Min. średnica kabla
- 12 mm
- Max. średnica kabla
- 16 mm
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,249 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- SZ Zamocowanie kabli, do kabli ø 12-16 mm