Uniwersalnie stosowany we wszystkich szafach sieciowych i szafach serwerowych, obudowach ściennych, płytach montażowych i płytach podłogowych.
- Nr kat.:
- DK 7111350
- Opis produktu
- Uniwersalnie stosowany we wszystkich szafach sieciowych i szafach serwerowych, obudowach ściennych, płytach montażowych, płytach podłogowych.
- Materiał
- Tkany poliamid 6.6
- Kolor
- Czarny
- Wymiary
- Szerokość: 16 mm
Długość: 70 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,01 kg
- Masa brutto
- 0,016 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Uchwyt rzepowy kabli, samoprzylepny, SxD: 16x70 mm, Poliamid, czarny