Zaczep do opasek kablowych do Comfort-Panel, Optipanel i Compact-Panel

Nr kat.: CP 6059500

Do wszystkich standardowych opasek kablowych o szerokości do 4,0 mm, wystarczy wcisnąć w rowek T-kształtny i zablokować, obracając o 45°.

Nr kat.:
CP 6059500
Opis produktu
Do bezpiecznego prowadzenia kabli dla wszystkich standardowych opasek kablowych o średnicy maks. 4,0 mm. Prosty montaż. Włożyć do rowka typu "T" a następnie przekręcić o 45°.
Materiał
Poliamid 6.6 samogasnący wg UL 94 V-2
Opak.
100 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,101 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007