Prowadzenie kabli Snap-in

Nr kat.: DK 7111300

Nr kat.:
DK 7111300
Wersja
do zatrzaskiwania
Korzyści
Średnicę klipsa można dostosować do przekroju prowadzonego kabla
Materiał
Poliamid 6.6 samogasnący wg UL 94 V-2
Kolor
Naturalny
Wprowadzanie kabli
Min. średnica kabla: 14 mm
Max. średnica kabla: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. średnica kabla
14 mm
Max. średnica kabla
19 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,03 kg
Masa brutto
0,043 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Prowadzenie kabli Snap-in do zatrzaskiwania, do beznarzędziowego szybkiego montażu, do Ø maks. 19 mm, poliamid, naturalny
Dokumentacja
Info sheet