Prowadzenie kabli Snap-in

Nr kat.: DK 7111310

Nr kat.:
DK 7111310
Wersja
Do skręcania
Korzyści
Łatwe otwieranie do manipulacji kablami i skręcania
Materiał
Poliamid 6.6 samogasnący wg UL 94 V-2
Kolor
Naturalny
Wprowadzanie kabli
Max. średnica kabla: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. średnica kabla
12,7 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,01 kg
Masa brutto
0,013 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Prowadzenie kabli Snap-in do skręcania, do beznarzędziowego szybkiego montażu, do Ø maks. 12,7 mm, poliamid, naturalny
Dokumentacja
Info sheet