Do mocowania kabli za pomocą opasek zaciskowych lub rzepów, szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.
- Nr kat.:
- DK 7828101
- Wersja
- Do wewnętrznej płaszczyzny mocowania
- Opis produktu
- Do prowadzenia okablowania na ramie szafy. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy opasek kablowych bądź rzepowych. Szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy szafy lub ramy montażowej i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.
- Zastosowania
- Na profilu ramowym TS
- Między szynami profilowymi TS IT w głębokości szafy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 1.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Pasuje do szerokości
- 1 000 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,692 kg
- Masa brutto
- 1,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177235151
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Szyna wsporcza do kabli, do wewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 1000 mm