Do mocowania kabli za pomocą opasek zaciskowych lub rzepów, szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.
- Nr kat.:
- DK 7828121
- Wersja
- Do wewnętrznej płaszczyzny mocowania
- Opis produktu
- Do prowadzenia okablowania na ramie szafy. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy opasek kablowych bądź rzepowych. Szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy szafy lub ramy montażowej i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.
- Zastosowania
- Na profilu ramowym TS
- Między szynami profilowymi TS IT w głębokości szafy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.200 mm - Pasuje do szerokości
- 1 200 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,076 kg
- Masa brutto
- 2,277 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- TS Szyna wsporcza do kabli, do wewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 1200 mm