Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

Nr kat.: DK 7828122

Do mocowania kabli za pomocą opasek zaciskowych lub rzepów, szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.

Nr kat.:
DK 7828122
Wersja
Do zewnętrznej płaszczyzny mocowania
Opis produktu
Do prowadzenia okablowania na ramie szafy. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy opasek kablowych bądź rzepowych. Szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy szafy lub ramy montażowej i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.
Zastosowania
Na profilu ramowym TS
Między szynami profilowymi TS IT w głębokości szafy
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do szerokości
1 200 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
2,016 kg
Masa brutto
2,217 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
TS Szyna wsporcza do kabli, do zewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 1200 mm